Demontážny kľúč (135 mm)

Náhradný demontážny kľúč pre demontáž krytu vonkajšieho tabla (135 mm).
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Rozmery (v × š × h): 26 x 165 x 4 mm

zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160B0025
Typové číslo
51381MT

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160B0025
16,49 €
2TMA130160B0025

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou