Člen akčný spínací, 16/20 A, 2-násobný, s detekciou pretekajúceho prúdu, radový (rada prefessional)

Na zákazku
Využíva bezpotenciálové kontakty k spínaniu 2 nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX.
Každý kontakt je možné zapájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Jednotlivé kanály je možné parametrizovať pre detekovanie pretekajúceho prúdu.
Každý kanál je vybavený optickým ukazovateľom stavu, Možnosť ručného spínania.
Pripojenie k zbernici KNX : priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10 % / –15 %, frekvencia 50/60 Hz
Rozlíšenie a presnosť merania prúdu: 20 mA ± 2 %
Menovitý prúd: 20 A pre režim činnosti AC-1 podľa ČSN EN 60947-4-1
Menovitý prúd: 16/20 AX podľa ČSN EN 60669.
Detekcia prúdu: od 20 mA do 20 A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110269R0011
Typové číslo
SA/S 2.16.6.2
Variant
2-násobný, 16 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110269R0011
382,20 €
2CDG110269R0011
2CDG110270R0011
469,00 €
2CDG110270R0011
2CDG110271R0011
647,90 €
2CDG110271R0011
2CDG110272R0011
799,71 €
2CDG110272R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou