Krabica inštalačná, zapustená, pre 7" a 10" panel Welcome Midi a Welcome IP,čierna

Krabica instalačná, zapustená.
Pre 7" panel rady Welcome Midi (iba M22381-W-02 a M22381-B-02)
a pre 7" a 10" panel IP Touch rady Welcome IP (Pre všetky typy).
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160B0133
Typové číslo
42361F-02
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Krabica inštalačná, zapustená, pre 7" a 10" panel Welcome Midi a Welcome IP,čierna, čierna 2TMA130160B0133 Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6316
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ