Videotelefón domový hands-free 7", dotykový

Farebný dotykový 7 "displej s rozlíšením 1024 × 600.
5 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Možnosť nastavenia interkomu, hlasitosti vyzváňania, vyzváňacie melódie, presmerovanie hovorov,
automatického odomknutie.
Videotelefón obsahuje v balení inštalačnej krabici na omietku.
Pri inštalácii pod omietku možno použiť inštalačnú krabicu 2TMA130160B0133. EU Počet jednotiek spotreby: 11
Rozmery (v × š × h): 162,3 × 198,5 × 17 mm
Stupeň krytie: IP 30
Pracovná teplota: -10 ° C do +55 ° C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220050W0015
Typové číslo
M22381-W-02
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA220050W0015
730,12 €
2TMA220050W0015
2TMA220050B0008
730,12 €
2TMA220050B0008

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6879
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou