Ovládač zapínací, radenie 1/0So, 1/0S, so svorkou N, s priezorom, komplet
- Status
- Výbeh
10 A, 250 V AC
Vstavaná hĺbka 12 mm.
Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.
Spínač osadený orientačnou tlejivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.
zobraziť viac
Vstavaná hĺbka 12 mm.
Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.
Spínač osadený orientačnou tlejivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.
- Kód produktu
- 3557G-91341 C1W
- Dizajn
- Swing®
- Radenie
- 1/0So, 1/0S
- Variant
- krémová
POPIS
10 A, 250 V AC
Vstavaná hĺbka 12 mm.
Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača.
Spínač osadený orientačnou tlejivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Všeobecný návod k inštalácii a používaniu | 695,2 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 34,7 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 22,2 kB |