Predinštalačná krabica, veľkosť 1/3 (135 mm)

Krabica pred inštaláciou tlačidlového tabla pod omietku, veľkosť 1/3.
Pre následné vsadenie inštalačnej krabice pod omietku veľkosti 1/3.

Rozmery (v × š × h): 271 x 124 x 65 mm
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160B0019
Typové číslo
41383PB
Variant
veľkosť 1/3 (135 mm)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA130160B0019
54,44 €
2TMA130160B0019

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6684
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ