Prístroj nabíjací USB-A + USB-C

Pre súčasné nabíjanie a napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Podpora automatickej komunikácie pre optimalizáciu nabíjania.
Podpora nabíjacieho protokolu na výstupe USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1,2 s 1,5 A.
Podpora doplnkových nabíjacích protokolov USB-PD a Quickcharge 3.0 a 4.0.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužitý): 3 A
Menovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužitý): 18W
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k dátovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Stavebná hĺbka: 32 mm
2 vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnenie skrutkami. Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006400A0399
Typové číslo
6475 U-500
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006400A0399
97,16 €
2CKA006400A0399

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou