Prístroj orientačného osvetlenia s LED, s pasívnym infračerveným snímačom pohybu

S kovovým upevňovacím strmeňom.
Oblasť zachytenia: približne kužeľ s vrcholovým uhlom 90°, dosah cca 40 m
Oneskorenie vypnutia: cca 1 minúta
Prahové osvetlenie: cca 10 lx
Farba svetla: studená biela
Montážna hĺbka: 25 mm
Správna inštalačná poloha: pripojovacie svorky sú na ľavej alebo pravej strane (vo vodorovnej rovine je citlivosť detekcie vyššia)
12 mA, 230V AC

Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče s prierezom 1–2,5 mm²)
zobraziť viac
Kód produktu
3299U-A52500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299U-A52500
60,45 €
3299U-A52500

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou