Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s viečkom
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Nie je možné používať v SR - len pre export.
zobraziť viac
Upevnenie skrutkami.Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Nie je možné používať v SR - len pre export.
- Kód produktu
- 5518-3750 39
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- strieborná
POPIS
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami.Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa v jeho škatuli otvoriť odkvapný otvor smerom k zemi. Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Nie je možné používať v SR - len pre export.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 154,8 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 49,4 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 22,3 kB |