Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkom, s clonou, s viečkom, bezskrutkové svorky
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
- Kód produktu
- 5519A-A02997 B
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- biela
POPIS
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Stupeň krytia: IP 44
16 A, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
JPG | Rozmerový výkres | 87,1 kB | |
Návod k inštalácii a používaniu | 289,9 kB |