Prepínač krížový IP 44, zapustený, bezskrutkové svorky
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Stupeň krytia: IP 44
10 AX, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporézne stenu.
- Kód produktu
- 3559A-A07940 H
- Dizajn
- Tango®
- Radenie
- 7
- Variant
- hnedá
POPIS
Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901A-B .. ..).
Pre zaistenie uvedeného stupňa krytia sa doporučuje montáž maximálne do trojnásobných rámčekov (vo vodorovnej i zvislej orientácii).
Stupeň krytia: IP 44
10 AX, 250 V AC
Upevnenie pomocou skrutiek.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporézne stenu.
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
JPG | Schéma zapojenia | 14,0 kB | |
Návod k inštalácii a používaniu | 289,9 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 91,7 kB |