Batériový modul, 12 V DC, radový

Na zákazku
S olovenou gélovou batériou pre použitie so záložným napájacím
zdrojom SU/S 30.640.1 a pre udržanie napätia na zbernici
pri výpadku síete po dobu 10 minút (pri plnom zaťažení).
Pripojenie pomocou štandardného štvoržilového káblu.
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šírka: 8 M



Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Detailné informácie o výrobku

zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310062R0111
Typové číslo
AM/S 12.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310062R0111
254,09 €
GHQ6310062R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou