Modul bezdrôtový RF Busch-CO Alarm

Na zákazku
pre bezdrôtové prepojenie hlásičov CO Busch-CO Alarm (vsunie sa do všetkých hlásičov, ktoré majú byť prepojené). taktiež pre integráciu do externých systémov (napr. do ABB-free@home®) v kombinácii s rozširujúcim rozhraním USB.
Jednoduché začlenenie nových jednotiek do existujúceho systému.
Rozpoznanie odstránených jednotiek zo systému.
Napájanie: Pevne zabudovaná lítiová batéria (životnosť min. 10 rokov)
Nosná frekvencia: 868 MHz
Dosah: max. 100 m vo voľnom priestore, max. 30 m v budove


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2872
Typové číslo
6828/12-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2872
92,18 €
2CKA006800A2872

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou