Člen akčný fancoilu, radový

pre ovládanie konvektorov.
Rýchlosť otáčok ventilátora je možné prepínať pomocou prepínača alebo trojstupňového spínača.
Tri kontakty pre spínanie trojstupňového ventilátora.
Dva kontakty pre ovládanie kúriacich a chladicich ventilov.
Podporuje ventily na napätie 24 V a 230 V.
Dva binárne vstupy pre pripojenie kontaktu rosného bodu a kondenzácie.
napätie zbernice: 24 V DC
Výstupy (ventilátor): 3× NO kontakt (bezpotenciálový)


Výstupy (hlavice): 2× PWM 24 V alebo 230 V AC 
Typ záťaže: AC-3

Menovitý prúd: 6 A
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 108 × 64,5 mm
Šírka: 6 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510010R0011
Typové číslo
FCA-M-2.3.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDG510010R0011
336,55 €
2CDG510010R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou