Ovladač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet pre prístupové<br>systémy hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.<br>pre čítanie MIFARE RF kariet.<br>S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.<br>Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového<br>konfiguračného nástroja.<br>Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.<br>Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je<br>uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.<br>Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.<br>Stupeň krytia: IP 20<br>Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C<br>Rozmery (v × š): 86 × 115 mm<br>Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).<br><br>Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.<br><br><br>
Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1599_F5XVPBFT
Typové číslo
TLM/U.3.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Ovladač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený, biela 2CKA006300A1599_F5XVPBFT Na otázku
Ovladač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený, čierna 2CKA006300A1599_F5XVPB7Y Na otázku

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6313
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ