Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 86x115 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.

Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m
Uhol záberu: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx
Montážna výška: 1,1 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).


Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1584_F5XVPB7V
Typové číslo
TBW/U.2.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1584_F5XVPB7X
Na otázku
2CKA006300A1584_F5XVPB7X
2CKA006300A1584_F5XVPB7V
Na otázku
2CKA006300A1584_F5XVPB7V

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou