Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 86x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Štvorkanálový snímač pohybu s hĺbkou iba 9,5 mm.<br>S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.<br><br>Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m<br>Uhol záberu: 180°<br>Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lx až 500 lx<br>Montážna výška: 1,1 m<br>Montážna poloha: zvislá<br>Stupeň krytia: IP 20<br>Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C<br>Rozmery (v × š): 86 × 86 mm<br>Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).<br><br>
Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1548_F5XVPB7U
Typové číslo
TBW/U.1.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1548_F5XVPB7U
Na otázku
2CKA006300A1548_F5XVPB7U
2CKA006300A1548_F5XVPB7H
Na otázku
2CKA006300A1548_F5XVPB7H

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou