Termostat priestorový dotykový, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia<br>teploty v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov,<br>v spojení s akčnými členmi kúrenia.<br>Pre ručné alebo automatické riadenia fan-coilových jednotiek<br>a pre konvenčné kúriacie alebo chladiace zariadenia.<br>S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.<br>Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového<br>konfiguračného nástroja.<br>Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID,<br>ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného<br>symbolu a popisu.<br>Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej<br>farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie,<br>modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény,<br>biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné<br>podsvietenie červenou a zelenou farbou.<br>Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.<br>Stupeň krytia: IP 20<br>Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C<br>Rozmery (v × š): 86 × 115 mm<br>Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).<br><br>Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.<br><br><br>
Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1595_F5XVPB7E
Typové číslo
TR/U.3.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1595_F5XVPB7E
Na otázku
2CKA006300A1595_F5XVPB7E
2CKA006300A1595_F5XVPB7Q
Na otázku
2CKA006300A1595_F5XVPB7Q

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou