Termostat priestorový dotykový, 86x115 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm s funkciami riadenia
teploty v miestnosti s využitím ovládacích hlavíc ventilov,
v spojení s akčnými členmi kúrenia.
Pre ručné alebo automatické riadenia fan-coilových jednotiek
a pre konvenčné kúriacie alebo chladiace zariadenia.
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového
konfiguračného nástroja.
Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID,
ktoré je uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného
symbolu a popisu.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej
farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie,
modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény,
biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné
podsvietenie červenou a zelenou farbou.
Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š): 115 × 86 mm
Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.



Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1583_F5XVPB7S
Typové číslo
TR/U.2.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1583_F5XVPB77
Na otázku
2CKA006300A1583_F5XVPB77
2CKA006300A1583_F5XVPB7S
Na otázku
2CKA006300A1583_F5XVPB7S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou