Prvok ovládací dotykový 4-násobný, 115x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok s hĺbkou iba 9,5 mm.<br>S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.<br>Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového konfiguračného nástroja.<br>Objednanie je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.<br>Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie<br>označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,<br>oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna alebo bez priradenia funkcie)<br>alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.<br>funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnôt, scény a pod.<br>Stupeň krytia: IP 20<br>Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C<br>Rozmery (v × š): 86 × 115 mm<br>Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).<br><br>Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.<br><br><br>
Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1593_F5XVPBZ2
Typové číslo
TB/U4.8.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1593_F5XVPBZ2
Na otázku
2CKA006300A1593_F5XVPBZ2
2CKA006300A1593_F5XVPBZJ
Na otázku
2CKA006300A1593_F5XVPBZJ

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.