Ovladač hotelový vonkajší s čítačkou bezkontaktných kariet, 86x86 mm, ABB-tacteo®, zapustený

Na zákazku
Ovládací prvok s čítačkou bezkontaktných kariet pre prístupové
systémy hotelových izieb s hĺbkou iba 9,5 mm.
pre čítanie MIFARE RF kariet.
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Ikony a/alebo texty môžu byť editované pomocou webového
konfiguračného nástroja.
Voľne programovateľné ikony a/alebo text: „Nerušiť“, „Upratovanie“, „Zvonček“.
Objednaný je možné iba s uvedeným dizajnovým ID, ktoré je
uvedené nižšie alebo sa generuje podľa zvoleného symbolu a popisu.
Pomocné napájanie 24 V DC (SELV), napr. CP-D 24/2,5.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š): 86 × 86 mm
Pripojenie na zbernicu cez pripojovaciu svorkovnicu KNX (je súčasťou).

Navrhnite svoje KNX ovládače tak, ako požadujete. Určite si dizajn, funkcie, môžete si definovať podobu ikon a textové popisy, zároveň si zvolíte farbu ovládača a tlačidiel – v súlade s koncepciou farebného značenia. Akonáhle je konfigurácia hotová a finálna podoba ovládača uložená, vygeneruje sa jedinečný identifikátor – dizajn ID (8znakový reťazec), ktorý sa prikládá k objednávke.



Konfigurátor - generuje dizajnové ID, ktoré je nutné priložiť k objednávke.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006300A1550_F5XVPBF6
Typové číslo
TLM/U.1.1-CG
Dizajn
ABB-tacteo® KNX
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006300A1550_F5XVPBF6
Na otázku
2CKA006300A1550_F5XVPBF6
2CKA006300A1550_F5XVPB7F
Na otázku
2CKA006300A1550_F5XVPB7F

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou