Snímač prítomnosti Busch-Presence univerzálny (Bluetooth, e-contact, 12 m)

Na zákazku
Pre automatické spínanie svietidiel. Automatický a poloautomatický režim.
S rozhraním Bluetooth pre parametrizáciu a ovládanie.
Prispôsobenie všetkých nastavení pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Ovládanie osvetlenia pomocou aplikácie. Aplikácia pre iOS a Android je k stiahnutiu zadarmo.
Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na
podlahu kruh ∅ 10 m pre sediace osoby, ∅ 12 m pre chodiace osoby)
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocou pružinového mechanizmu.
Montážny otvor: ∅ 68 mm. Montážna výška: 2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)
Nastavovacie prvky sú prístupné spredu.
Možnosť individuálnej deaktivácie a nastavenia citlivosti jednotlivých senzorov.
Voliteľná simulácia prítomnosti.
Voliteľné dynamické oneskorenie vypnutia.
Indikácia stavu a detekcia pohybu pomocou LED.
Kľudová spotreba: 0,3 W

Výstup: elektronický spínací kontakt (potenciálovo viazaný)
3 - 200 W pre klasické žiarovky
3 - 200 W/V·A pre regulovateľné LED žiarovky (LEDi)
Voliteľný plynulý nábeh/dobeh pri zapnutí/vypnutí.
Stupeň krytia: IP 40
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 59 mm
Vstavaná hĺbka: 36 mm
Farba snímača: biela (RAL 9016)
230 V AC, 50/60 Hz, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2743
Typové číslo
6817/33-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006800A2743
307,98 €
2CKA006800A2743

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7177
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ