Videotelefón domový 4,3" Wi-Fi, hands-free

Farebný 4,3" displej.
6 kapacitných ovládacích tlačidiel.
Rozdielne zvonenia pre volania od vonkajšieho panelu a zvonenie pri dverách.

Mobilná aplikácia ABB Welcome pre:
  • až 8 mobilných zariadení (Android, iOS) - začlenenie 4,3" videotelefónu do domácej Wi-Fi siete
  • nastavenie 2 programovateľných tlačidiel
  • pre vzdialené ovládanie sa využíva portál MyBuildings
Inštalácia priamo na omietku alebo na štandardnú elektroinštalačnú krabicu.

Stupeň krytia: IP 30
Pracovná teplota: -5 ° C do +40 ° C
Rozmery: (v × š × h): 122 × 131 × 18 mm

Videonávody na nastavenie a spárovanie s mobilom: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_77BVRSYxmXrbchJNGjnOxW_lWGoFMdG

Aplikácia pre mobilné zariadenia:
Pre Android dostupná tu: https://play.google.com/store/
Pre iOS dostupná tu: https://apps.apple.com/cz/app/
Registrácia na ABB MyBuildings portále (pre vytvorenie účtu): https://eu.mybuildings.abb.com/en/user/login/

Stránka produktu: https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/d...


zobraziť viac
Kód produktu
2TMA220050W0022
Typové číslo
M22401-W
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA220050W0024
Na otázku
2TMA220050W0024
2TMA220050W0022
572,04 €
2TMA220050W0022

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6885
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou