Snímač pohybu priemyslový, pre povrchovou montáž

pre bezdotykové ovládanie osvetlenia miestností, chodieb, schodísk, skladov, garáží a dalších priestorov v administratívnych a výrobných budovách.
Oblasť zachytenia (priemet na podlahu): približne obdĺžnik
Montážna výška: štandardne 10 m (dosah je možné zvýšiť až na cca 18 m pomocou diaľkovej správy prostredníctvom PC s pripojeným USB vysielačom a konfiguračným SW RF Asistent)
súčasťou dodávky sú 2 clonky pre úpravu dosahu.
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx)
– oneskorenie vypnutia (25 s - 30 min.)
Spínací prvok: relé
2 300 W pre klasické žiarovky
1 750 V·A pre mn halogénové žiarovky
500 V·A / 64 μF pre žiarovky
400 W/V·A pre kompaktné LED žiarovky alebo kompaktné žiarivkové žiarovky (max. 20 ks)
Stupeň krytia: IP 67
Pracovná teplota: –20 °C až +55 °C
Rozmery (Š × V × H): 115 × 99 × 94 mm
Farba snímača: biela
súčasťou dodávky je káblová vývodka a sáčok s príslušenstvom.
3-vodičové pripojenie (žilové vývody)
230 V AC
zobraziť viac
Kód produktu
3299-22673
Variant
obdĺžniková oblasť zachytenia

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu priemyslový, pre povrchovou montáž, kruhová oblasť zachytenia 3299-22674 173,38  €
Snímač pohybu priemyslový, pre povrchovou montáž, obdĺžniková oblasť zachytenia 3299-22673 173,38  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6165
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ