Prepínač striedavý IP 44, zapustený

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 AX, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3557G-A06940 D1
Dizajn
Swing®
Radenie
6
Variant
béžová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3557G-A06940 B1
14,44 €
3557G-A06940 B1
3557G-A06940 C1
13,84 €
3557G-A06940 C1
3557G-A06940 D1
13,84 €
3557G-A06940 D1
3557G-A06940 S1
13,84 €
3557G-A06940 S1
3557G-A06940 H1
13,84 €
3557G-A06940 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou