Ovládač zapínací (tlačítko) IP 44, zapustený

Pre kompletizáciu sa používajú štandardné rámčeky (3901J-A000.0 ..).
pre zaistenie uvedeného stupňa krytia je povolená montáž do viac-násobných rámčekov iba vo vodorovnej orientácii.
IP 44
10 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Prístroj spĺňa stupeň krytia IP 44 pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
3557G-A80940 B1
Dizajn
Swing®, Swing®L
Radenie
1/0
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
3557G-A80940 B1
15,90 €
3557G-A80940 B1
3557G-A80940 C1
14,51 €
3557G-A80940 C1
3557G-A80940 D1
14,51 €
3557G-A80940 D1
3557G-A80940 S1
14,51 €
3557G-A80940 S1
3557G-A80940 H1
14,51 €
3557G-A80940 H1

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6869
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou