KNX/IP router Secure, radový

Na zákazku
Prepojuje KNX zbernicu s ETHERNETOVOU sieťou a šifruje komunikáciu
na chrbtici IP siete. Ku komunikácii využívá KNXnet/IP socure protokol
(IP router – routing a tunneling).
Pre klientov je dostupných 5 tunneling serverov.
IP adresa môže byť pevne daná alebo ju je možné obdržať od DHCP servera.
KNX prístroje je možné programovať prostredníctvom siete LAN pri použití ETS.
IP router je možné použiť ako rýchlu líniovú alebo oblastnú spojku využívajúcu
siete LAN pre prenos telegramov medzi líniami alebo oblasťami s filtračnou
tabuľkou v rozsahu 0 - 31 pre hlavné skupiny.
Štandardné komunikácie (multicast) je možné vypnúť, v tomto prípade môže
až 10 IPR/S 3.5.1 routerov použiť unicast komunikáciu.
Napájanie: 12 - 30 V DC alebo PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af class 1)
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 2 M
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110176R0011
Typové číslo
IPR/S 3.5.1
Variant
IP router Secure

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110176R0011
703,49 €
2CDG110176R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou