Energy Analyzer, KNX, radový

Na zákazku
Kompaktný a samostatne pracujúci prístroj založený na webovom rozhraní
pre vizualizáciu a správu spotreby energií (energy management).
Pre monitorovanie, zaznamenávanie, zobrazovanie a analýzu údajov o spotrebe
až 16 elektromerov, plynomerov, vodomerov alebo meračov spotreby tepla
pomocou KNX komunikácie. Okrem nameraných hodnôt, je možné spravovať
a zobraziť údaje ako je teplota, vlhkosť atď.
Funkcia alarmu umožňuje včasné varovanie (napr. e-mailom), keď akákoľvek
hodnota překročí definované limity.
Uživateľské rozhranie poskytuje funkcie grafickej analýzy, napr. dashboard,
historické dáta, okamžité hodnoty, benchmarkové funkcie, alokácia nákladov
podľa skupín spotrebiteľov a ďalšie.
Aby sa zvýšila energetická účinnosť, je možné definované výstupy selektívne vypnúť,
ak prekročí prednastavený limit a to pomocou funkcie load control.
Pre ďalšie zpracovanie je možné dáta cyklicky exportovať (napr. každý mesiac)
prostredníctvom e-mailu alebo nahraním na FTP server.
Niekoľko možností zdieľania dát (napr. Modbus TCP, Rest API) umožňuje
komunikáciu s inými systémami.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v x š x h): 90 x 72 x 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
Šroubové svorky.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110224R0011
Typové číslo
QA/S 1.16.1
Variant
KNX, 16 prístrojov

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110224R0011
Na otázku
2CDG110224R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou