Akčný člen stmievací, LED, 6-násobný, 210 W/V·A, radový

Na zákazku
Multikanálový univerzálny stmievací akčný člen optimalizovaný pre stmievanie
retrofitových LED (LEDi). Vhodný taktiež pre riadenie svietidiel so svetelnými zdrojmi
žiarovkovými, vrátane žiaroviek halogénových 230 V DC, ale taktiež so žiarovkami
halogénovými na malé napätie s transformátorom klasickým i elektronickým,
prípadne so stmievateľnými úspornými žiarovkami a taktiež so stmievateľnými
LED zdrojmi v systémových inštaláciách ABB i-bus® KNX.
Automatická detekcia záťaže (deaktivovaťeľná).
Každý výstup má svoju oddelenú svorku pre N vodič.
Minimálna výstupná záťaž: 2 W
Je možné manuálne ovládanie priamo na prístroji.
Prevádzkový stav je signalizovaný LED na prístroji.
Je možné paralelné prepojenie rôznych kombinácií výstupov jednotlivých kanálov
pre zvýšenie zaťažiteľnosti.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
– 230 V AC klasické a halogénové žiarovky: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Stmievateľné 230 V AC LEDi: 6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A po zostupnej hrane,
6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A po nábežnej hrane
– Induktívne L-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami:
6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Elektronické C-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami:
6× 210 W/V·A až do 1× 800 W/V·A
– Elektronické LC-transformátory s LED/nízko-napäťovými halogénovými žiarovkami:
6× 80 W/V·A až do 1× 240 W/V·A
Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –10 %, 50 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –0 °C až +45 °C
Doporučenie: Vždy používajte žiarovky jednoho typu a výrobcu.
Šírka: 8 M


Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006197A0049
Typové číslo
UD/S 6.210.2.1
Variant
6násobný univerzálny stmievač

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006197A0047
626,39 €
2CKA006197A0047
2CKA006197A0049
830,34 €
2CKA006197A0049

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.