Člen akčný spínací, 6 A, 4-násobný, radový (rada Standard)

Na zákazku
Využívá bezpotenciálové kontakty ku spínaniu 4 nezávislých elektrických záťaží prostredníctvom zbernice KNX.
Každý kontakt je možné napájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako spínacie alebo rozpínacie.
Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.
Možnosť ručného spínania.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, frekvencia 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110254R0011
Typové číslo
SA/S 4.6.2.2
Variant
4násobný, 6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110253R0011
245,34 €
2CDG110253R0011
2CDG110254R0011
306,32 €
2CDG110254R0011
2CDG110255R0011
Na otázku
2CDG110255R0011
2CDG110256R0011
524,56 €
2CDG110256R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou