Člen akčný spínací/žalúziový, 10A, 24-/12-násobný, radový (rada Combi)

Na zákazku
Kompaktný kombinovaný 10 A akčný člen spínací využíva bezpotenciálové
kontakty ku spínaniu 24 (resp. 12) nezávislých elektrických záťaží
prostredníctvom zbernice KNX (bez elektromechanického blokovania).
Každý kontakt je možné napájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako spínacie/rozpínacie alebo v párovom zapojení
pre ovládanie pohonu žalúzií a roliet 230 V AC.
Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.
Prístroj je vybavený manuálnym ovládaním, ktoré je možné taktiež deaktivovať.
Napájanie cez KNX zbernicu, nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, frekvencia 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 210 × 64 mm
Šírka: 12 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku

zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110249R0011
Typové číslo
SAH/S 24.10.7.1
Variant
24-/12násobný, 10 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110247R0011
497,44 €
2CDG110247R0011
2CDG110248R0011
723,82 €
2CDG110248R0011
2CDG110249R0011
886,46 €
2CDG110249R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.