Člen akčný spínací/žalúziový, 6 A, 8-/4-násobný, radový (rada Combi)

Na zákazku
Kompaktný kombinovaný 6 A akčný člen spínací využívá bezpotenciálové
kontakty ku spínaniu 8 (resp. 4) nezávislých elektrických záťaží
prostredníctvom zbernice KNX (bez elektromechanického blokovania).
Každý kontakt je možné napájať samostatne.
Kontakty sa parametrizujú ako spínacie/rozpínacie alebo v párovom zapojení
pre ovládanie pohonu žalúzií a roliet 230 V AC.
Každý kanál je opatrený optickým ukazovateľom stavu.
Prístroj je vybavený manuálnym ovládaním, ktoré je možné taktiež deaktivovať.
Napájanie cez KNX zbernicu, nevyžaduje žiadne ďalšie napájanie.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC +10 % / –15 %, frekvencia 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 70 × 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku

zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110244R0011
Typové číslo
SAH/S 8.6.7.1
Variant
8-/4násobný, 6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110244R0011
448,64 €
2CDG110244R0011
2CDG110245R0011
654,63 €
2CDG110245R0011
2CDG110246R0011
802,40 €
2CDG110246R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou