Panel dotykový ABB-SmartTouch 7", zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Voľne programovateľný dotykový displej KNX ako riadiaca, signalizačná
a ovládacia jednotka integrovaná do miestnosti.
Je možné použiť ako vnútornú video stanicu pre systém ABB-Welcome Midi.
Pre zobrazenie a ovládanie štandardných funkcií KNX: spínanie, stmievanie,
žalúzie, RGBW ovládanie, prepínanie stupňov
. Umožňuje scény, logické funkcie, simuláciu prítomnosti a časové programy.
Až 480 ovládacích prvkov, maximálne 30 strán, 80 poruchových
a poplachových správ, 30 logických funkcií, 30 časových funkcií,
simulácie prítomnosti pre 20 účastníkov, 10 scén, 1 objekt pre izbový regulátor teploty.
Je vybavený sluchovou smyčkou pre pripojenie slúchadla.
Maximálne 16 ovládacích prvkov na jednej strane.
Pomocné napájanie 20 - 32 V DC (soLV) alebo prostredníctvom
riadiacej jednotky systému ABB-Welcome Midi.
Ovládacie prvky: Voľne programovateľné dotykové plochy
Zobrazovací prvok: kapacitný dotykový displej s rozlíšením 1 024 × 600 bodov
Pripojenie k línii KNX: násuvnými svorkami
Menovité napätie: 20 - 32 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: 0 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 165 × 246 × 25 mm
Vstavaná hĺbka: 15 mm
pre vodorovnou montáž do výšky cca 150 cm.
Montáž do speciální krabice 6136/27-811-500 nebo 6136/07 UP-500.
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006136A0205
Typové číslo
6136/07-811-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006136A0205
Na otázku
2CKA006136A0205
2CKA006136A0206
Na otázku
2CKA006136A0206

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou