Termostat komerčný priestorový s 5-násobným univerzálnym vstupom, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
Pre riadenie kúrenia i chladenia.
Bez možnosti miestneho ovládania.
Univerzálny vstup:
– maximálne 5 binárnych vstupov
– 4 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače
s externým napájaním 1-10 V/0-10 V
– 2 binárne vstupy a 1 analógový vstup pre aktívne snímače s externým
napájaním 1-10 V/0-10 V a externým snímačom teploty Pt 1000 / T6226 / DP4-T-1
Iba v spojení s krytom s otvormi (typ 6541-xxx).
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité hodnoty: napätie 24 V DC, prúd 5 mA
Vstupy: 5x binárny vstup s vlastným dotazovacím napätím
Signálny výstup: 1, 0-10 V (pasívny)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Detailné informácie o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0313
Typové číslo
6109/08-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006134A0313
249,69 €
2CKA006134A0313

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou