Člen akčný kúrenie, 4-násobný a 12× vstup, 24-230 V, radový

Na zákazku
Pre riadenie prevádzky kúrenia alebo chladenia v miestnosti prostredníctvom
klasických radiátorov, podlahového vykurovania alebo stropného chladenia.
Prístroj je vybavený 4 kanálmi pre nezávislé ovládanie kúrenia alebo chladenia.
Každý kanál má polovodičový výstup pre riadenie termoelektrických ovládacích
hlavíc ventilov a zároveň 3 vstupy pre zisťovanie a sledovanie stavu v miestnosti
(okenné kontakty, rosný bod, relatívna vlhkosť alebo teplota).
Možné je i pripojenie jedného mechanického termostatu (typ SAR/A alebo SAF/A)
k príslušným vstupným svorkám.
Každý kanál má vlastný integrovaný termostat pre ovládanie teploty
v miestnosti, ktorý je možné použiť priamo k ovládaniu výstupov.
VC/S 4.2.1 je vybavený jednoduchým manuálnym ovládaním.
Obe zariadenia podporujú profesionálny nástroj ABB i-bus® Tool pre pokročilú
diagnostiku a zjednodušené nastavenie pre uvedenie do prevádzky.
Menovité napätie: 24 - 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 150 mA pri Tu = 45 °C pre jeden kanál
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Šírka: 8 M
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110216R0011
Typové číslo
VC/S 4.1.1
Variant
bez manuálneho ovládania

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110216R0011
464,90 €
2CDG110216R0011
2CDG110217R0011
634,32 €
2CDG110217R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou