Prvok ovládací 10-násobný kombinovaný, s ovládaním HVAC, ABB-Tenton®, zapustený

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok
s ovládaním HVAC (kúrenie, ventilácia a chladenie).
LCD zobrazuje aktuálnu teplotu, nastavenú teplotu
a ďalšie hodnoty.
S popisovacím poľom.
Súčasťou balenia sú priehľadné štítky so štandardnými symbolmi.
S integrovanou zbernicovou spojkou a snímačom teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej
koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie,
oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, biela = neutrálna
alebo bez priradenia funkcie) alebo pre štandardné podsvietenie
červenou a zelenou farbou.
Možnosť konfigurácie \'Master / slave\'.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 ° C do +45 ° C
Rozmery (v × š): 167 × 90 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006330A0008
Typové číslo
SBR/U10.0.1-84
Dizajn
ABB-Tenton®
Variant
6násobný / štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006330A0008
472,66 €
2CKA006330A0008

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.