Kryt horný a spodný (popisové pole) pre prvok ovládací 10-násobný ABB-Tenton®

Na zákazku
Plastový priehľadný kryt pre 10-násobný ovládací prvok s LCD, ClimaECO.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery - spodné (v × š): 74 × 33 mm
Rozmery - horné (v × š): 49 × 33 mm
Popisové pole je možno editovať a vytlačiť podľa potreby na biely papier - jednoduchá aplikácia tu.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006330A0026
Typové číslo
SLB/A.0.1-84
Variant
štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006330A0022
11,62 €
2CKA006330A0022
2CKA006330A0024
13,38 €
2CKA006330A0024
2CKA006330A0026
15,57 €
2CKA006330A0026
2CKA006330A0028
18,51 €
2CKA006330A0028

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou