Rozhranie USB 1.2, radové

Na zákazku
Pre prepojenie inštalácie ABB i-bus® KNX s PC software ETS.
Podporuje dlhé telegramy (long frames) a tým zrýchľujú
nahrávanie aplikácie do KNX prístrojov a KNX socure prístrojov.
Pripojenie ku zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou.
Indikácia LED – KNX: prenos telegramov po zbernici
Indikácia LED – USB: komunikácia cez rozhranie – protokolovanie / parametrizácia
USB typ B.
Menovité napätie: 30 V
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: –5 °C až +45 °C
Rozmery (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm
Šírka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
Detailní informace o výrobku
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110243R0011
Typové číslo
USB/S 1.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110243R0011
351,04 €
2CDG110243R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou