Prístroj nabíjací USB-A + USB-C
Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj nabíjací USB (5014K-C00094 N)
Podpora automatickej komunikácie pre optimalizáciu nabíjania.
Podpora nabíjacích protokolov:
- pre výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pre výstup USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Menovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužiť): 18 W
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Typové číslo prístroja: 6475 U-500
2-vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt je vyrobený z plastu.
- Kód produktu
- 5014K-C00399 N
- Dizajn
- Decento®
- Variant
- čierna
POPIS
pre súčastné nabíjanie a napájanie dvoch mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla.
Podpora automatickej komunikácie pre optimalizáciu nabíjania.
Podpora nabíjacích protokolov:
- pre výstup USB-A: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A
- pre
výstup
USB-C: Apple MFI s 2,4 A a BC 1.2 s 1,5 A, PD 3.0, QC 4.0, QC 3.0, QC 2.0.
Elektronická ochrana pred skratom a preťažením.
Výstupy: 1× zásuvka USB typu A, 1× zásuvka USB typu C
Menovitý prúd výstupu USB-A (druhý výstup nepoužiť): 3 A
Menovitý výkon výstupu USB-C (druhý výstup nepoužiť): 18 W
Kľudová spotreba: 75 mW
Nie je možné používať k datovému prenosu.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
Stupeň krytia: IP 20, SELV
Vstavaná hĺbka: 32 mm
Typové číslo prístroja: 6475 U-500
2-vodičové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Kryt je vyrobený z plastu.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 155,4 kB | ||
Všeobecný návod k montáži prístrojov radu Decento® | 501,0 kB | ||
JPG | Schéma zapojenia | 16,2 kB |