Kontakt okenný, bezdrôtový

Pre monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené, pootvorené) u bežných typov okien. Stav možno zobraziť v aplikácii ABB-free @ home®.
Montážne príslušenstvo je súčasťou dodávky.
Typ batérie: CR2 (je súčasťou dodávky)
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo.
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 ° C do +50 ° C
Rozmery (v × š × h): 168 × 38 × 13 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0101
Typové číslo
WBI-S-1-64-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0103
Na otázku
2CKA006200A0103
2CKA006200A0142
Na otázku
2CKA006200A0142
2CKA006200A0101
169,51 €
2CKA006200A0101

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou