Kontakt okenní univerzální, bezdrátový

Pre monitorovanie a prenos stavu (otvorené, zatvorené) okien, dverí, brán atď. Stav možno zobraziť v aplikácii ABB-free @ home®.
Možnosť pripojenia externého kontaktu.
Prierez vodiča pre pripojenie externého kontaktu: 0,14 - 0,5 mm²
Súčasťou dodávky je batéria typu CR2, samolepiace fólie, skrutky pre montáž, magnet.
Komunikácia so systémovým modulom prebieha bezdrôtovo.
Stupeň krytia: IP 43
Pracovná teplota: -5 ° C do +50 ° C
Rozmery (v × š × h): 118 × 30 × 22 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0102
Typové číslo
BI-S-1-64-WL

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0102
183,58 €
2CKA006200A0102

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou