Zásuvka jednonásobná 55×55, s ochranným kolíkom, s clonkami
- Status
- Výbeh
16 A, 250 V AC
Upevnenie šrúbami.
Bezšrúbové svorky (Pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). podľa pozície prístroja v rámčeku je treba použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozíci je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520 ..).
- Kód produktu
- 5519H-A02557 68
- Dizajn
- Levit®M
- Radenie
- 2P+PE
- Variant
- perleťová
POPIS
Stupeň krytia: IP 40
16 A, 250 V AC
Upevnenie šrúbami.
Bezšrúbové svorky (Pre vodiče 1,5 - 2,5
mm²).
V prípade samostatnej inštalácie prístroja je nutné použiť rámček s otvorom
55 × 55 mm (3901H-A05510 ..).
V prípade inštalácie prístroja do viacnásobných kombinácií
je nutné použiť štandardný rámček odpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0 ..). podľa
pozície prístroja v rámčeku je treba použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s
otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55 ..).
K dispozíci je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55
× 55 mm (3901H-A05520 ..).
Pre montáž do podkladov triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|