Kábel zbernicový

Výbeh
Kábel zbernicový je určený pre prepájanie prístrojov v systéme ABB i-bus® KNX a podobné aplikácie bezpečného malého napätia SELV. Tienený kábel typu YCYM 2x2x0,8.

Farby žíl vodičov kábla:
- pracovná pár: červená - čierna
- náhradný pár: biela - žltá

Menovité napätie: 250 v
Skúšobné napätie:
- medzi vodičmi: 800 v
- medzi vodičmi a vonkajším plášťom: 4 kV

Možno klásť v súbehu so silovými vedeniami.
Balenie: 30 m
zobraziť viac
Kód produktu
KSK224/30
Variant
zelený plášť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
KSK224
205,56 €
KSK224
KSK224/30
Na otázku
KSK224/30

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou