Modul energetický, 3 násobný, radový

Na zákazku
Slúži na meranie spotreby elektrickej energie a monitorovanie ďalších elektrických veličín v elektrických obvodoch napr. prúdu, napätia, činného a zdanlivého výkonu, účinníka, frekvencie atď.
Namerané hodnoty sú prenášané na zbernici ABB i-bus®KNX.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 250/440 V AC, frekvencia 50/60 Hz
Menovitý prúd: 16/20 A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: - 5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110148R0011
Typové číslo
EM/S 3.16.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110148R0011
374,09 €
2CDG110148R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou