Modul záznamu dát

Na zákazku
Dátový záznamový modul BDB/S 1.1 monitoruje dáta až v 35 kanáloch, vrátane záznamu prevádzkových hodín. Pripojenie k zbernici KNX bezskrutkovou zbernicovú svorkovnicou. Napájanie: iba po zbernici KNX (29 V DC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm< br/>Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110067R0011
Typové číslo
BDB/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110067R0011
809,16 €
2CDG110067R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou