Modul monitorovací radový

Na zákazku
Modul monitorovania provotu na zbernici sleduje až 100 účastníkov umiestnených na zbernici ABB i-bus® KNX. Zisťuje ich prítomnosť na zbernicu a základné údaje o ich prevádzke (vysielanie a príjem).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Šírka 2M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110066R0011
Typové číslo
EUB/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310085R0111
837,64 €
GHQ6310085R0111
2CDG110066R0011
844,41 €
2CDG110066R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou