Modul logický, radový

Na zákazku
Pre logické väzby medzi skupinovými adresami v ABB i-bus® KNX.
možné vybrať až 3 z možných funkcií, akými sú oneskorenie výstupných
signálov, logická hradla, teplotné komparátor, ukladanie svetelných scén,
fi ltrační funkcie , čítač atď.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Napájanie: iba po zbernici KNX (29 V DC)
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C
Rozmery: 90 x 36 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 2 mM
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6310080R0111
Typové číslo
LM/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6310080R0111
197,88 €
GHQ6310080R0111

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou