Kontrolér logický, radový

Na zákazku
Je určený pre vytváranie logických väzieb v systéme ABB i-bus® KNX.
Zadávanie logických väzieb sa vykonáva v grafickom editore, ktorý je integrovaný v ETS4 alebo vyššej.
Až 3 000 logických funkcií a vytváranie vlastných funkčných blokov.< BR>Vytvorenú logiku je možné otestovať v simulačnom režime.
Pomocné napájanie 24 v DC alebo PoE (Power over Ethernet).
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 90 x 72 x 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110192R0011
Typové číslo
ABA/S 1.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110192R0011
909,50 €
2CDG110192R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou