Rozhranie pre optické káble

Na zákazku
K nadviazaniu dvoch úsekov jednej línie ABB i-bus® KNX pomocou optických
káblov pri prenose na väčšie vzdialenosti, napr. medzi budovami a k ​​úspore
prepäťových ochrán a bleskozvodových. Prenosové pásmo 850 nm.
Dosiahnuteľná dĺžka trasy: 3,5 km.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20. Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do + 45 °C.
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm. Vstavaná hĺbka: 68 mm.
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
GHQ6050053R0001
Typové číslo
LL/S 1.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
GHQ6050053R0001
2 057,10 €
GHQ6050053R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou