Rozhranie KNX/EnOcean, nástenné

Výbeh Na zákazku
Zaisťuje prepojenie zariadení KNX a EnOcean a umožňuje obojsmerný prenos signálov a telegramov. Prístroj má 32 kanálov. Na jednom kanáli môže byť až 5 zariadení EnOcean.
Frekvencia 868,3 MHz
S integrovanou zbernicovú spojkou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Napájanie po zbernici KNX.
Stupeň krytia : IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -0 °C do +40 °C
Rozmery (vx š xh): 70 x 100 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG120047R0011
Typové číslo
EG/A 32.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG120047R0011
Na otázku
2CDG120047R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou